17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

角型容器【1~50個入り】

角型容器
通常単価(税別)
4716,839
税込単価
5187,523
通常出荷日:4日目

【特長】・中栓なしの角型容器です。・少量のサンプル等の保存に適しています。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(L)

商品詳細種別

最小発注数量
250mL
250mL
1個
250mL(ケース販売)
250mL(ケース販売)
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
471
( 518 )
4日目
6,839
( 7,523 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中栓なしの角型容器です。
・少量のサンプル等の保存に適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角型容器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角型容器
角型容器 容量 4L
角型容器 容量 10mL・100mL
Jボトル 角型広口
角型ボトル 容量 20L
Jボトル 角型細口
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格471-385 -379 -442 -3,601 -425 -
通常出荷日4日目4日目1日目〜4日目4日目4日目
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)本体/PE(ポリエチレン)、ノズル/PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)本体:PP(ポリプロピレン)、キャップ:PE(ポリエチレン)本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)本体・キャップ/PE(ポリエチレン)本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト