ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スライドメーラー【80個入り】

スライドメーラー 1-9651-13
通常単価(税別)
4,971
税込単価
5,468
通常出荷日:4日目

型番:

1-9651-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (80個入り)

1-9651-13の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
78×21×31
仕様
5枚用
型番
31011105MA
材質
PP(ポリプロピレン)

型番リスト

表示件数
型番
1-9651-13
最小発注数量
1パック

80個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,971
( 5,468 )
4日目

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スライドメーラーの型番1-9651-13のページです。 型番1-9651-13に関する仕様情報を記載しております。
スライドメーラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドメーラー
スライドトレー HSシリーズ
油浸オイル
スライドグラス FRCシリーズ
スライドボックス
スライド立て ステンレス製 20枚用
メーカーアズワンアズワンアズワン松浪硝子工業アズワン東京硝子器械
通常価格4,9712,0472,7413,0502,575982
通常出荷日4日目4日目4日目6日目1日目3日目
サイズ(mm)78×21×31--76×26222X171X3382×150×23H
仕様5枚用スライドトレー135cSt---
型番31011105MA-ASI‐12---
材質PP(ポリプロピレン)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました