ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ブロー

ブロー 1-8261-11
通常単価(税別)
2,301円
税込単価
2,531円
通常出荷日:4日目

【特長】・圧縮エアーの強・弱の切り替え機能が付いており、最大約30kPaに圧縮されたエアーでホコリを吹...

詳細を確認

型番:

1-8261-11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-8261-11の仕様・寸法情報

仕様
エクステンションノズル付き
ポンプ材質
NR(天然ゴム)
型番
Z-268
全長(mm)
160(ノズル装着時:270)
容量(mL)
80
商品詳細種別
160mm

型番リスト

表示件数
型番
1-8261-111-8261-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,301円
( 2,531円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧縮エアーの強・弱の切り替え機能が付いており、最大約30kPaに圧縮されたエアーでホコリを吹き飛ばします。
・逆流防止機能付きです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブローの型番1-8261-11のページです。 型番1-8261-11に関する仕様情報を記載しております。
ブローのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブロー
ブロー Z-268
理化学ブラシ 細管洗い用 PBT毛 ステンレス柄 TBI-S1Pシリーズ
理化学ブラシ 細管洗い用 山羊毛 スチール柄 TBI-T1Jシリーズ
理化学ブラシ ホ付ピペット用 ナイロン毛 ステンレス柄 TBH-S1Nシリーズ
理化学ブラシ 試験管用 黒豚毛 スチール柄 TBT-T1Jシリーズ
メーカーアズワンホーザンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,301円1,576円974円767円974円897円
通常出荷日4日目3日目9日目11日目9日目4日目
仕様エクステンションノズル付き-----
ポンプ材質NR(天然ゴム)-----
型番Z-268-----
全長(mm)160(ノズル装着時:270)-470470500220
容量(mL)80-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました