17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

トルネード用撹拌羽根 角度付きファン(ボス付き)

トルネード用撹拌羽根 角度付きファン(ボス付き)
通常単価(税別)
9,48011,400
税込単価
10,42812,540
通常出荷日:1日目

【特長】・直径8mmのシャフトであれば、どの位置にでも固定して使用できます。【仕様】・イモネジ:SUS...

詳細を確認
  • 撹拌羽根は大きさ、形状により負荷が異なります。対象となる容器、容量や粘度によっても負荷は変化しますので、回転数を調整してご使用ください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

翼径

(φmm)

タイプ

型番

商品詳細種別

最小発注数量
125
ファンタービン(ボス付き)
FUT-125
ファンタービン(ボス付き)
1個
125
角度付きファン(ボス付き)
DF-125
角度付きファン(ボス付き)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,400
( 12,540 )
1日目
9,480
( 10,428 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直径8mmのシャフトであれば、どの位置にでも固定して使用できます。
【仕様】
・イモネジ:SUS M4×0.7 L4(六角穴付止ネジ)

ご注意

  • 撹拌羽根は大きさ、形状により負荷が異なります。対象となる容器、容量や粘度によっても負荷は変化しますので、回転数を調整してご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トルネード用撹拌羽根 角度付きファン(ボス付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルネード用撹拌羽根 角度付きファン(ボス付き)
ガラス撹拌棒(摺加工付き)
PTFE撹拌羽根 2枚羽根・4枚羽根
PTFE撹拌羽根 スクエア型・ラウンド型/PTFE撹拌シャフト
オールPTFE撹拌シール(減圧用)
SUS撹拌棒
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格9,480-5,8408,170 -7,2005,280 -7,600
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質ステンレス(SUS316)パイレックス(R)(チャック部より120㎜:摺加工処理)PTFE(四フッ化エチレン)PTFE(ふっ素樹脂)本体:Vパッキン/PTFE(四フッ化エチレン)ステンレス(SUS304)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング