17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット用アゴヒモ一式(透明)

通常単価(税別)
972円
税込単価
1,069円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・12mm幅・日焼けあとがつきにくく、汗が染み込みにくいです。・ワンタッチ式・EA998A...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    外装
  • 材質
    塩化ビニール
  • 型番
    No.TE-4
  • メーカー
    トーヨーセフティー

型番:

EA998AP-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA998AP-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
外装
材質
塩化ビニール
型番
No.TE-4
メーカー
トーヨーセフティー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA998AP-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
972円
( 1,069円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・12mm幅
・日焼けあとがつきにくく、汗が染み込みにくいです。
・ワンタッチ式
・EA998A-1、-1A、AB-1/-2A、
AC-1/-3A、AD-1/-13用
・JAN:4548745485820

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメット用アゴヒモ一式(透明)の型番EA998AP-1のページです。 型番EA998AP-1に関する仕様情報を記載しております。
ヘルメット用アゴヒモ一式(透明)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメット用アゴヒモ一式(透明)
ヘルメット用アゴヒモ一式(反射テープ内蔵)
ペンホルダー(ヘルメット用)
ヘルメット用ホルダー付ホイッスル
1個用ヘルメットラック
ヘルメットラック(1個掛け用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格972円1,453円669円 -2,071円1,880円 -2,228円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ外装外装----
材質塩化ビニール塩化ビニール----
型番No.TE-4No.HE-32----
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティー----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました