17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

ガスケット(はさみ込み型)【2~20個入り】

ガスケット(はさみ込み型)
通常単価(税別)
1,37015,504
税込単価
1,50717,054
通常出荷日:3日目

・「かえし」付で、はずれにくい構造です。

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

締付範囲

最小発注数量
2m
約5mm
0.5~2mm
1パック

2個入り

5m
-
0.5~2mm
1パック

5個入り

10m
-
0.5~2mm
1パック

10個入り

20m
-
0.5~2mm
1パック

20個入り

2m
-
4~5mm
1パック

2個入り

5m
-
4~5mm
1パック

5個入り

10m
-
4~5mm
1パック

10個入り

20m
-
4~5mm
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,370
( 1,507 )
3日目
3,349
( 3,684 )
3日目
5,936
( 6,530 )
3日目
10,581
( 11,639 )
3日目
2,187
( 2,406 )
3日目
4,643
( 5,107 )
3日目
8,596
( 9,456 )
3日目
15,504
( 17,054 )
3日目

詳細情報

基本情報

・「かえし」付で、はずれにくい構造です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガスケット(はさみ込み型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガスケット(はさみ込み型)
ガスケット(粘着テープ付)
ゴム系シートガスケット(EPB)
高温蒸気バルブ用グランドパッキン
[JIS10K]全面フランジパッキン
蒸気用ユニオンパッキン
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,370-1,109 -7,540 -7,382 -972 -375 -
通常出荷日3日目3日目3日目1日目〜2日目〜1日目
材質詳細EPDM(エチレンプロピレンゴム)エチレンプロピレンゴムEPB(エチレンプロピレンゴム)-SUS316(平板)+膨張黒鉛+固着防止処理-
詳細1芯金入り粘着シール付耐薬品性-全面パッキンペースト不要
商品詳細種別ガスケット(はさみ込み型)ガスケット(粘着テープ付)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト