17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が16型番あります。

ガスケット(粘着テープ付)【2~20個入り】

ガスケット(粘着テープ付)
通常単価(税別)
1,10910,581
税込単価
1,22011,639
通常出荷日:3日目

粘着テープ付きで簡単取付け

未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

サイズ

厚み

最小発注数量
2m
8(W)×6(H)mm
1.5mm
1パック

2個入り

5m
8(W)×6(H)mm
1.5mm
1パック

5個入り

10m
8(W)×6(H)mm
1.5mm
1パック

10個入り

20m
8(W)×6(H)mm
1.5mm
1パック

20個入り

2m
10(W)×7.5(H)mm
1.5mm
1パック

2個入り

5m
10(W)×7.5(H)mm
1.5mm
1パック

5個入り

10m
10(W)×7.5(H)mm
1.5mm
1パック

10個入り

20m
10(W)×7.5(H)mm
1.5mm
1パック

20個入り

2m
12(W)×10(H)mm
1.5mm
1パック

2個入り

5m
12(W)×10(H)mm
1.5mm
1パック

5個入り

10m
12(W)×10(H)mm
1.5mm
1パック

10個入り

20m
12(W)×10(H)mm
1.5mm
1パック

20個入り

2m
14(W)×12(H)mm
1.7mm
1パック

2個入り

5m
14(W)×12(H)mm
1.7mm
1パック

5個入り

10m
14(W)×12(H)mm
1.7mm
1パック

10個入り

20m
14(W)×12(H)mm
1.7mm
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,109
( 1,220 )
3日目
2,576
( 2,834 )
3日目
4,643
( 5,107 )
3日目
8,116
( 8,928 )
3日目
1,109
( 1,220 )
3日目
2,576
( 2,834 )
3日目
4,643
( 5,107 )
3日目
8,116
( 8,928 )
3日目
1,109
( 1,220 )
3日目
2,576
( 2,834 )
3日目
4,643
( 5,107 )
3日目
8,116
( 8,928 )
3日目
1,370
( 1,507 )
3日目
3,349
( 3,684 )
3日目
5,936
( 6,530 )
3日目
10,581
( 11,639 )
3日目

詳細情報

基本情報

粘着テープ付きで簡単取付け

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガスケット(粘着テープ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガスケット(粘着テープ付)
ガスケット(はさみ込み型)
ゴム系シートガスケット(EPB)
[JIS10K]全面フランジパッキン
ふっ素樹脂包みガスケット(JIS10K)
高温蒸気バルブ用グランドパッキン
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,109-1,370 -7,540 -972 -776 -7,382 -
通常出荷日3日目3日目3日目2日目〜1日目〜1日目〜
材質詳細エチレンプロピレンゴムEPDM(エチレンプロピレンゴム)EPB(エチレンプロピレンゴム)SUS316(平板)+膨張黒鉛+固着防止処理--
詳細1粘着シール付芯金入り耐薬品性全面パッキン内フランジパッキン-
詳細2芯金なし-入数:1枚JIS10KJIS管フランジ用-
商品詳細種別ガスケット(粘着テープ付)ガスケット(はさみ込み型)----
入数1本-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト