17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

スポンジゴム(粘着付/5枚)【5個入り】

スポンジゴム(粘着付/5枚)
通常単価(税別)
3,0744,636
税込単価
3,3815,100
通常出荷日:3日目
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

厚み

最小発注数量
35g
ブラック
5mm
1パック

5個入り

47g
ブラック
10mm
1パック

5個入り

47g
グレー
10mm
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,074
( 3,381 )
3日目
4,636
( 5,100 )
3日目
4,636
( 5,100 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スポンジゴム(粘着付/5枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スポンジゴム(粘着付/5枚)
ポリウレタンシート(5枚)
ゴム板[NR/粘着付]
ゴムスポンジ
ゴム板[NR/筋入り]
低反発ウレタン
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,074-601 -1,119 -717 -467 -521 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ300×300mm-300×300mm---
材質詳細ゴム及びポリエチレンの発砲体ポリウレタン(エーテル系)発泡体天然ゴムポリエチレン天然ゴム低反発ウレタン
入数入数は5枚入り入数は5枚入り--入数は1枚入り-
発砲倍率30倍62~65倍-20倍-1.7倍
商品詳細種別スポンジゴム(粘着付/5枚)ポリウレタンシート(5枚)ゴム板[NR/粘着付]ゴムスポンジゴム板[NR/筋入り]低反発ウレタン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト