17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

ゴムスポンジ【1~5個入り】

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

サイズ

入数

厚み

重量(1枚あたり)

最小発注数量
-
100×100mm
入数は5枚入り
5mm
5g
1パック

5個入り

-
150×150mm
入数は5枚入り
5mm
11.2g
1パック

5個入り

-
200×200mm
入数は5枚入り
5mm
20g
1パック

5個入り

125g
250×250mm
入数は1枚入り
20mm
-
1個
180g
300×300mm
入数は1枚入り
20mm
-
1個
404g
450×450mm
入数は1枚入り
20mm
-
1個
120g
200×200mm
入数は1枚入り
30mm
-
1個
303g
300×300mm
入数は1枚入り
30mm
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
717円
( 789円 )
3日目
914円
( 1,005円 )
3日目
1,271円
( 1,398円 )
3日目
1,106円
( 1,217円 )
3日目
1,342円
( 1,476円 )
3日目
3,440円
( 3,784円 )
3日目
1,053円
( 1,158円 )
3日目
2,002円
( 2,202円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴムスポンジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴムスポンジ
スポンジゴム(粘着付/5枚)
低反発ウレタン
ポリウレタンシート(5枚)
ゴムスポンジ(NBR)
ゴム板(天然ゴム)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格717円-3,074円 -521円 -601円 -1,229円 -698円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目1日目
材質詳細ポリエチレンゴム及びポリエチレンの発砲体低反発ウレタンポリウレタン(エーテル系)発泡体NBR-336-
発砲倍率20倍30倍1.7倍62~65倍--
商品詳細種別ゴムスポンジスポンジゴム(粘着付/5枚)低反発ウレタンポリウレタンシート(5枚)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト