ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

600x1200x50mm 発泡ポリエチレンフォーム

型番:

EA997XD-250
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA997XD-250の仕様・寸法情報

カラー
グレー
材質詳細
発泡ポリエチレン
サイズ(mm)
600×1200
発泡倍率
約25倍
厚み(mm)
50
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA997XD-250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,135円
( 10,049円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…発泡ポリエチレン
・発泡倍率…約25倍
・カラー…グレー
・サイズ(mm)…600×1200
・厚み(mm)…50
・JAN:4548745754803

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

600x1200x50mm 発泡ポリエチレンフォームの型番EA997XD-250のページです。 型番EA997XD-250に関する仕様情報を記載しております。
600x1200x50mm 発泡ポリエチレンフォームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
600x1200x50mm 発泡ポリエチレンフォーム
500x 600x50mm 軟質ポリウレタンフォーム(4枚)
460x 480x50mm 軟質ポリウレタンフォーム(4枚)
発泡硬質ポリエチレンフォーム(発泡倍率約15倍)
500×600×40mm 軟質ポリウレタンフォーム(4枚)
140x 70x3.0mm 防振防音ゴム(灰)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,135円8,513円6,242円2,735円 -7,601円780円
通常出荷日3日目3日目1日目1日目〜3日目3日目
カラーグレー----グレー
材質詳細発泡ポリエチレンポリエーテル系軟質ポリウレタン軟質ポリウレタンポリエチレン低発泡体ポリエーテル系軟質ポリウレタンエラストマーゴム
サイズ(mm)600×1200-----
発泡倍率約25倍約30倍約60倍約15倍約30倍-
厚み(mm)50-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました