ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

低反発ウレタン

通常単価(税別)
521円~2,119円
税込単価
573円~2,331円
通常出荷日:3日目

エスコ ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シート 低反発ウレタン。

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

サイズ

粘着

最小発注数量
約4g
100×100mm
なし
1個
約17g
200×200mm
なし
1個
約36g
300×300mm
なし
1個
約6g
100×100mm
付き
1個
約26g
200×200mm
付き
1個
約54g
300×300mm
付き
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
521円
( 573円 )
3日目
905円
( 996円 )
3日目
1,467円
( 1,614円 )
3日目
583円
( 641円 )
3日目
1,110円
( 1,221円 )
3日目
2,119円
( 2,331円 )
3日目

詳細情報

基本情報

エスコ ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シート 低反発ウレタン。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低反発ウレタンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低反発ウレタン
ポリウレタンシート(5枚)
ゴムスポンジ
スポンジゴム(粘着付/5枚)
[粘着付]ゴム板(天然ゴム)長さ10m
ゴムスポンジ(NBR)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格521円-601円 -717円 -3,074円 -2,750円 -1,229円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目1日目
カラー黒-----
材質詳細低反発ウレタンポリウレタン(エーテル系)発泡体ポリエチレンゴム及びポリエチレンの発砲体-NBR-336
厚み5mm-----
発砲倍率1.7倍62~65倍20倍30倍--
商品詳細種別低反発ウレタンポリウレタンシート(5枚)ゴムスポンジスポンジゴム(粘着付/5枚)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト