17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

ポリウレタンシート(5枚)【5個入り】

ポリウレタンシート(5枚)
通常単価(税別)
6011,494
税込単価
6611,643
通常出荷日:3日目

・クッション性に優れています。

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

厚み

重量(1枚あたり)

詳細1

最小発注数量
100×100mm
10mm
約5g
角型
1パック

5個入り

150×150mm
10mm
約7g
角型
1パック

5個入り

250×250mm
10mm
約15g
角型
1パック

5個入り

100×100mm
20mm
約6g
角型
1パック

5個入り

150×150mm
20mm
約10g
角型
1パック

5個入り

250×250mm
20mm
約19g
角型
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
601
( 661 )
3日目
690
( 759 )
3日目
1,003
( 1,103 )
3日目
690
( 759 )
3日目
869
( 956 )
3日目
1,494
( 1,643 )
3日目

詳細情報

基本情報

・クッション性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリウレタンシート(5枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリウレタンシート(5枚)
スポンジゴム(粘着付/5枚)
低反発ウレタン
ゴム板[NR/筋入り]
ゴムスポンジ
[粘着付]ゴム板(天然ゴム)長さ10m
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格601-3,074 -521 -467 -717 -2,750 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
材質詳細ポリウレタン(エーテル系)発泡体ゴム及びポリエチレンの発砲体低反発ウレタン天然ゴムポリエチレン-
入数入数は5枚入り入数は5枚入り-入数は1枚入り--
発砲倍率62~65倍30倍1.7倍-20倍-
商品詳細種別ポリウレタンシート(5枚)スポンジゴム(粘着付/5枚)低反発ウレタンゴム板[NR/筋入り]ゴムスポンジ-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト