17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ゴム板[NR/粘着付]

通常単価(税別)
1,1191,315
税込単価
1,2311,447
通常出荷日:3日目

エスコ ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シート ゴム板[NR/粘着付]。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

厚み

最小発注数量
約182g
1mm
1個
約364g
2mm
1個
約546g
3mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,119
( 1,231 )
3日目
1,217
( 1,339 )
3日目
1,315
( 1,447 )
3日目

詳細情報

基本情報

エスコ ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シート ゴム板[NR/粘着付]。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴム板[NR/粘着付]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム板[NR/粘着付]
ゴム板[NR/筋入り]
[粘着付]ゴム板(天然ゴム)
[粘着付]ゴム板(NBR)
ゴム板[NR/ロール]
ゴム板[NR/白]
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,119-467 -1,079 -972 -3,851 -610 -
通常出荷日3日目3日目2日目〜2日目〜1日目〜3日目
サイズ300×300mm-----
使用温度-30℃~70℃-30℃~70℃---30~70℃-30℃~70℃
材質詳細天然ゴム天然ゴム天然ゴムニトリルゴム-天然ゴム
詳細1粘着付筋入り粘着付粘着付--
商品詳細種別ゴム板[NR/粘着付]ゴム板[NR/筋入り][粘着付]ゴム板(天然ゴム)[粘着付]ゴム板(NBR)-ゴム板[NR/白]

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト