ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

円柱ゴム[NR]

通常単価(税別)
619円~628円
税込単価
681円~691円
通常出荷日:3日目

エスコ ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シート 円柱ゴム[NR]。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

サイズ

最小発注数量
約148g
φ25×200mm
1個
約149g
φ50×50mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
619円
( 681円 )
3日目
628円
( 691円 )
3日目

詳細情報

基本情報

エスコ ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シート 円柱ゴム[NR]。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

円柱ゴム[NR]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
円柱ゴム[NR]
ゴム板[NR/ロール]
ゴム板[NR/粘着付]
ゴム板[NR/白]
ゴム板[NR/筋入り]
ゴムブロック
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格619円-3,851円 -1,119円 -610円 -467円 -646円 -
通常出荷日3日目1日目〜3日目3日目3日目3日目
使用温度-30℃~70℃-30~70℃-30℃~70℃-30℃~70℃-30℃~70℃-30℃~70℃
材質詳細天然ゴム(NR)-天然ゴム天然ゴム天然ゴム天然ゴム(NR)
商品詳細種別円柱ゴム-ゴム板[NR/粘着付]ゴム板[NR/白]ゴム板[NR/筋入り]ゴムブロック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト