17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ゴムブロック

ゴムブロック
通常単価(税別)
6462,440
税込単価
7112,684
通常出荷日:3日目
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

サイズ

最小発注数量
約156g
100×100×10mm
1個
約314g
100×100×20mm
1個
約192g
50×50×50mm
1個
約783g
100×100×50mm
1個
約1,170g
100×150×50mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
646
( 711 )
3日目
905
( 996 )
3日目
780
( 858 )
3日目
1,467
( 1,614 )
3日目
2,440
( 2,684 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴムブロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴムブロック
ゴム板[NR/ロール]
角棒ゴム
円柱ゴム[NR]
ゴム板[NR/粘着付]
ゴム板[NR/白]
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格646-3,851 -494 -619 -1,119 -610 -
通常出荷日3日目1日目〜3日目3日目3日目3日目
使用温度-30℃~70℃-30~70℃-30℃~70℃-30℃~70℃-30℃~70℃-30℃~70℃
材質詳細天然ゴム(NR)-天然ゴム(NR)天然ゴム(NR)天然ゴム天然ゴム
硬度65度±5度-----
商品詳細種別ゴムブロック-角棒ゴム円柱ゴムゴム板[NR/粘着付]ゴム板[NR/白]

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト