17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴム板[NR/角型・丸型]

未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

サイズ

材質詳細

厚み

詳細1

最小発注数量
約70g
200×200mm
天然ゴム
約1mm
角型
1個
約192g
300×450mm
天然ゴム
1mm
角型
1個
約3g
φ50mm
天然ゴム
1mm
丸型
1個
約6g
φ70mm
天然ゴム
1mm
丸型
1個
約54g
100×100mm
天然ゴム
3mm
角型
1個
約96g
150×150mm
天然ゴム
3mm
角型
1個
約210g
200×200mm
天然ゴム
3mm
角型
1個
約336g
250×250mm
天然ゴム
3mm
角型
1個
約372g
300×300mm
天然ゴム
3mm
角型
1個
約9g
φ50mm
天然ゴム
3mm
丸型
1個
約18g
φ70mm
天然ゴム
3mm
丸型
1個
約42g
φ100mm
天然ゴム
3mm
丸型
1個
約96g
φ150mm
天然ゴム
3mm
丸型
1個
約90g
100×100mm
天然ゴム
5mm
角型
1個
約160g
150×150mm
天然ゴム
5mm
角型
1個
約350g
200×200mm
天然ゴム
5mm
角型
1個
約560g
250×250mm
天然ゴム
5mm
角型
1個
約620g
300×300mm
天然ゴム
5mm
角型
1個
約15g
φ50mm
天然ゴム
5mm
丸型
1個
約30g
φ50mm
天然ゴム(NR)
10mm
丸型
1個
約30g
φ70mm
天然ゴム
5mm
丸型
1個
約58g
φ70mm
天然ゴム(NR)
10mm
丸型
1個
約70g
φ100mm
天然ゴム
5mm
丸型
1個
約120g
φ100mm
天然ゴム(NR)
10mm
丸型
1個
約160g
φ150mm
天然ゴム
5mm
丸型
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
539
( 593 )
3日目
1,039
( 1,143 )
3日目
396
( 436 )
3日目
396
( 436 )
3日目
440
( 484 )
3日目
521
( 573 )
3日目
628
( 691 )
3日目
789
( 868 )
3日目
1,039
( 1,143 )
3日目
405
( 446 )
3日目
414
( 455 )
3日目
458
( 504 )
3日目
521
( 573 )
3日目
485
( 534 )
3日目
583
( 641 )
3日目
735
( 809 )
3日目
985
( 1,084 )
3日目
1,190
( 1,309 )
3日目
405
( 446 )
3日目
467
( 514 )
3日目
431
( 474 )
3日目
521
( 573 )
3日目
521
( 573 )
3日目
619
( 681 )
3日目
583
( 641 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴム板[NR/角型・丸型]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム板[NR/角型・丸型]
ゴム板[NR/ロール]
ゴム板[NR/粘着付]
ゴム板[NR/白]
角棒ゴム
ゴム板[NR/筋入り]
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格396-3,851 -1,119 -610 -494 -467 -
通常出荷日3日目1日目〜3日目3日目3日目3日目
使用温度-30℃~70℃-30~70℃-30℃~70℃-30℃~70℃-30℃~70℃-30℃~70℃
ゴムの硬度65°±5-----
商品詳細種別ゴム板[NR/角型・丸型]-ゴム板[NR/粘着付]ゴム板[NR/白]角棒ゴムゴム板[NR/筋入り]
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト