17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ゴム板[NR/筋入り]

ゴム板[NR/筋入り]
通常単価(税別)
467円~556円
税込単価
514円~612円
通常出荷日:3日目
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

サイズ

カラー

厚み

最小発注数量
約40g
100×100mm
グリーン
3mm
1個
約40g
100×100mm
ブラック
3mm
1個
約88g
100×100mm
グリーン
6mm
1個
約88g
100×100mm
ブラック
6mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
467円
( 514円 )
3日目
467円
( 514円 )
3日目
556円
( 612円 )
3日目
556円
( 612円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴム板[NR/筋入り]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム板[NR/筋入り]
ゴム板[NR/粘着付]
ゴム板[NR/ロール]
ゴム板[NR/白]
円柱ゴム[NR]
[粘着付]ゴム板(天然ゴム)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格467円-1,119円 -3,851円 -610円 -619円 -1,079円 -
通常出荷日3日目3日目1日目〜3日目3日目2日目〜
使用温度-30℃~70℃-30℃~70℃-30~70℃-30℃~70℃-30℃~70℃-
材質詳細天然ゴム天然ゴム-天然ゴム天然ゴム(NR)天然ゴム
入数入数は1枚入り-----
詳細1筋入り粘着付---粘着付
商品詳細種別ゴム板[NR/筋入り]ゴム板[NR/粘着付]-ゴム板[NR/白]円柱ゴム[粘着付]ゴム板(天然ゴム)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト