17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

910x1520mm 疲労軽減マット

通常単価(税別)
22,709
税込単価
24,980
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…発泡PVC・サイズ…910×1520mm・厚み…約9mm・優れたクッション性で疲労...

詳細を確認

型番:

EA997RY-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA997RY-200の仕様・寸法情報

商品タイプ
疲労軽減マット
形状
シートタイプ
サイズ
910×1520mm
材質
発泡PVC
厚み
約9mm
重量
4.6kg
メーカー型番
F-155-15
メーカー
山崎産業(CONDOR)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA997RY-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,709
( 24,980 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…発泡PVC
・サイズ…910×1520mm
・厚み…約9mm
・優れたクッション性で疲労を軽減し、黄色のラインで注意を喚起します。
・縁には傾斜があり、つまずきを防止します。
・防炎
・重量…4.6kg
・JAN:4548745910339

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

910x1520mm 疲労軽減マットの型番EA997RY-200のページです。 型番EA997RY-200に関する仕様情報を記載しております。
910x1520mm 疲労軽減マットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
910x1520mm 疲労軽減マット
ケアソフト セーフライン
500x800mm マット用すべり防止シート
0.9x1.2m/8.0mm カーペットマット(茶色)
0.695x0.995m/35mm 除菌マット
0.9x 20m/7.0mm 吸収クッションマット(水・油)
メーカーエスコ山崎産業エスコエスコエスコエスコ
通常価格22,70918,0651,63018,51620,05638,166
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプ疲労軽減マット疲労軽減マット-カーペットエントランスマット吸油・吸水マット
形状シートタイプシートタイプ-シートタイプシートタイプロールタイプ
サイズ910×1520mm-500×800mm900×1200mm695×995mm90cm×20m
材質発泡PVC-オレフィン系樹脂表面:ポリプロピレン、裏面:塩化ビニールマット枠:合成ゴム+天然ゴム、スポンジ:ウレタンスポンジ、マット:EVA樹脂ポリプロピレン
厚み約9mm-0.6mm8mm35mm7mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト