ファクトリーサプライ用品技術窓口

[連結式]土砂落としマット

通常単価(税別)
7,253円
税込単価
7,978円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・ベース芝毛とブラシの2段階ブラッシングで泥・砂利をしっかり落とします。・大きなサイズでも軽い力で簡単...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    EA997RX-91
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    EA997RX-91の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    玄関マット
    形状
    シートタイプ
    その他
    -
    材質
    EVA
    サイズ(mm)
    450×450×22
    接続
    -
    ※注意
    -
    商品詳細種別
    -

    絞り込み条件

    • 商品タイプ

    • 形状

    • その他

    • 材質

    • サイズ(mm)

    • 接続

    • ※注意

    • 商品詳細種別

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA997RX-91

    商品タイプ

    形状

    その他

    材質

    サイズ(mm)

    接続

    ※注意

    商品詳細種別

    最小発注数量
    玄関マット
    シートタイプ
    -
    EVA
    450×450×22
    -
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,253円
    ( 7,978円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    ・ベース芝毛とブラシの2段階ブラッシングで泥・砂利をしっかり落とします。
    ・大きなサイズでも軽い力で簡単に丸められる特殊構造

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    [連結式]土砂落としマットの型番EA997RX-91のページです。 型番EA997RX-91に関する仕様情報を記載しております。
    [連結式]土砂落としマットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    [連結式]土砂落としマット
    (屋外用マット) エバックブラシハードマット コーナー
    エバック ライナーハードマット(屋外用マット)
    土砂落としマット
    足ふきマット(泥落とし)
    玄関マット
    メーカーエスコ山崎産業山崎産業エスコエスコエスコ
    通常価格7,253円608円515円 -15,402円2,991円 -6,964円 -
    通常出荷日1日目5日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました