ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

組立式すのこ

組立式すのこ EA997RJ-72
通常単価(税別)
880円
税込単価
968円
通常出荷日:3日目

・すのこ自体がすべらないように裏面にゴム脚を取り付けてあります。・すのこを同じ向きに並べ、ジョイント部...

詳細を確認

型番:

EA997RJ-72
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA997RJ-72の仕様・寸法情報

重量
約300g
サイズ
450×100×50mm
カラー
ライトグレー
材質
本体:ポリプロピレン(再生樹脂)、ゴム脚:合成ゴム
詳細1
耐候剤入り
商品詳細種別
組立式すのこ

型番リスト

表示件数
型番
EA997RJ-72

カラー

最小発注数量
ライトグレー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
880円
( 968円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・すのこ自体がすべらないように裏面にゴム脚を取り付けてあります。
・すのこを同じ向きに並べ、ジョイント部分の凹部に凸部をはめ込むだけで、簡単にジョイントできます。
・設置場所に合わせ、5cm間隔でカットすることが可能です。カットする際はのこぎり等をご使用ください。
・ロッカールーム、洗面所、シャワー室などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

組立式すのこの型番EA997RJ-72のページです。 型番EA997RJ-72に関する仕様情報を記載しております。
組立式すのこのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
組立式すのこ
すのこ[プラスチック製(特殊ポリエチレン)]
連結マット
すのこ[プラスチック製(ポリエチレン(再生樹脂))]
連結マット(グレー)
300x 300mm 連結マット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格880円545円1,930円519円5,008円 -1,039円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
重量約300g約56g約495g約68g-約335g
サイズ450×100×50mm150×150mm300×300×13.5mm150×150×16mm-300×300mm
材質本体:ポリプロピレン(再生樹脂)、ゴム脚:合成ゴム特殊ポリエチレンポリ塩化ビニールポリエチレン(再生樹脂)ポリエチレンポリエチレン
詳細1耐候剤入り塩ビ不使用抗菌剤入り-連結式-
商品詳細種別組立式すのこすのこ[プラスチック製(特殊ポリエチレン)]連結マット-連結マット(グレー)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました