17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

すのこ[プラスチック製(特殊ポリエチレン)]

すのこ[プラスチック製(特殊ポリエチレン)]
通常単価(税別)
545円
税込単価
600円
通常出荷日:3日目

・水気の多い所にぴったり敷き詰められます。・塩ビ不使用・防炎仕様

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

カラー

最小発注数量
緑
1個
青
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
545円
( 600円 )
3日目
545円
( 600円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・水気の多い所にぴったり敷き詰められます。
・塩ビ不使用
・防炎仕様

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

すのこ[プラスチック製(特殊ポリエチレン)]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
すのこ[プラスチック製(特殊ポリエチレン)]
組立式すのこ
300x 300mm 連結マット
連結マット
すのこ[プラスチック製(ポリエチレン(再生樹脂))]
330x750mm すのこ(木製/2枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格545円880円1,039円1,930円519円1,960円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目2日目
重量約56g約300g約335g約495g約68g-
サイズ150×150mm450×100×50mm300×300mm300×300×13.5mm150×150×16mm330×750mm
材質特殊ポリエチレン本体:ポリプロピレン(再生樹脂)、ゴム脚:合成ゴムポリエチレンポリ塩化ビニールポリエチレン(再生樹脂)桐
厚み約12mm-約24mm--8mm
詳細1塩ビ不使用耐候剤入り-抗菌剤入り--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト