ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

440x450mm すのこ(組立式/ブルー)

440x450mm すのこ(組立式/ブルー) EA997RJ-106
通常単価(税別)
6,752
税込単価
7,427
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…ASA樹脂・縦横方向に連結可能な、ジョイントタイプのすのこです。・方向を合わせる事...

詳細を確認

型番:

EA997RJ-106
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA997RJ-106の仕様・寸法情報

材質
ASA樹脂
サイズ(mm)
440×450×32

型番リスト

表示件数
型番
EA997RJ-106
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,752
( 7,427 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ASA樹脂
・縦横方向に連結可能な、ジョイントタイプのすのこです。
・方向を合わせる事により、巻き取っての収納もできます。
・サイズ(mm)…440×450×32
・JAN:4548745293609

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

440x450mm すのこ(組立式/ブルー)の型番EA997RJ-106のページです。 型番EA997RJ-106に関する仕様情報を記載しております。
440x450mm すのこ(組立式/ブルー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
440x450mm すのこ(組立式/ブルー)
450x600x25mm すのこ(組立式)
組立式すのこ
組立式すのこ[EA997RJ-11用]コーナーサイド
330x750mm すのこ(木製/2枚)
すのこ[プラスチック製(特殊ポリエチレン)]
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,7525,385880542 -1,960545
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目3日目
材質ASA樹脂特殊ポリエチレン本体:ポリプロピレン(再生樹脂)、ゴム脚:合成ゴム特殊ポリエチレン特殊ポリエチレン
サイズ(mm)440×450×32-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました