17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

コーナーダストボックス

コーナーダストボックス
通常単価(税別)
2,171円
税込単価
2,388円
通常出荷日:3日目

・本体内側にポリ袋用フック付、内袋5枚付

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

サイズ

容量

最小発注数量
340g
140×140×195(H)mm
2.8L
1個
400g
224×143×195(H)mm
3.2L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,171円
( 2,388円 )
3日目
2,171円
( 2,388円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・本体内側にポリ袋用フック付、内袋5枚付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コーナーダストボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーナーダストボックス
ダストボックス(防臭用パッキン付)
45L ダストボックス
ごみかご(折りたたみ式)
70L ダストボックス
[折りたたみ式]ダストボックス(グリーン購入適合商品)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,171円4,240円 -7,540円7,671円 -10,605円29,782円
通常出荷日3日目3日目1日目1日目1日目1日目
材質ポリスチレンポリプロピレン(再生樹脂)再生ポリプロピレンスチール(ポリエチレンコーティング)再生PP100%(蓋投入口:PP)ネット部:PET再生樹脂、支柱:FRP、取手・枠:ポリエチレン
商品詳細種別コーナーダストボックスダストボックス(防臭用パッキン付)--ダストボックス[折りたたみ式]ダストボックス(グリーン購入適合商品)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト