17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

EA995CA-24
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA995CA-24の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA995CA-24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,257円
( 10,183円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・名称…90L本体
・材質…再生ポリプロピレン
・本体
・フタロック付きで本体とフタがしっかりロック
・本体とフタは別売りです。
・エコマーク取得商品
・入数…1個
・サイズ(mm)…430×550×710
・JAN:4548745089417

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

90L 角型ダストボックスの型番EA995CA-24のページです。 型番EA995CA-24に関する仕様情報を記載しております。
90L 角型ダストボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
90L 角型ダストボックス
90L ダストボックス
90L 丸型ダストボックス
45L 角型ダストボックス
35L 角型ダストボックス
60L 角型ダストボックス
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,257円4,786円9,257円4,604円4,135円5,176円
通常出荷日2日目3日目1日目2日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました