17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

S型透明コンテナ
トラスコ中山
荷締ベルト 25mm×6m
E-Value
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
三甲
  • <
  • >
60L 角型ダストボックス EA995CA-23

60L 角型ダストボックス

通常単価(税別)
5,176円
税込単価
5,694円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・名称…60L本体・材質…再生ポリプロピレン・容量…60L・本体・フタロック付きで本体とフ...

詳細を確認

    型番:

    EA995CA-23
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    製品仕様

    型番名称材質容量入数サイズ(mm)JAN
    EA995CA-2360L本体再生ポリプロピレン60L1個370×510×6204548745089394

    EA995CA-23の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA995CA-23
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,176円
    ( 5,694円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・名称…60L本体
    ・材質…再生ポリプロピレン
    ・容量…60L
    ・本体
    ・フタロック付きで本体とフタがしっかりロック
    ・本体とフタは別売りです。
    ・エコマーク取得商品
    ・入数…1個
    ・サイズ(mm)…370×510×620
    ・JAN:4548745089394

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    60L 角型ダストボックスの型番EA995CA-23のページです。 型番EA995CA-23に関する仕様情報を記載しております。
    60L 角型ダストボックスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    60L 角型ダストボックス
    60L 丸型ダストボックス
    45L 角型ダストボックス
    90L 角型ダストボックス
    35L 角型ダストボックス
    角型ペダルボックス
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコテラモト
    通常価格5,176円4,587円4,604円9,257円4,135円9,373円
    通常出荷日1日目3日目2日目2日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました
    ミスミリモートサポート