17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

ダストボックス(蓋付)

ダストボックス(蓋付)
通常単価(税別)
5,19411,245
税込単価
5,71312,370
通常出荷日:3日目

・ふたロック付で本体とふたをしっかり固定

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

容量

サイズ(W×D×H)

サイズ(WxDxH)

最小発注数量
2.3kg
35L
265×420×578mm(蓋セット時の寸法)
265×420×578mm(蓋セット時の寸法)
1個
2.4kg
45L
348×475×639mm(蓋セット時のサイズ)
348×475×639mm(蓋セット時のサイズ)
1個
2.9kg
60L
375×510×686mm(蓋セット時の寸法)
375×510×686mm(蓋セット時の寸法)
1個
5.3kg
90L
450×565×830mm(蓋セット時の寸法)
450×565×830mm(蓋セット時の寸法)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,194
( 5,713 )
3日目
5,671
( 6,238 )
3日目
6,469
( 7,116 )
3日目
11,245
( 12,370 )
3日目

詳細情報

基本情報

・ふたロック付で本体とふたをしっかり固定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダストボックス(蓋付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダストボックス(蓋付)
ダストボックス(蓋付/グレー)
ダストボックス(蓋付/ブルー)
45L ダストボックス
70L ダストボックス
40L ダストボックス
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,194-4,534 -6,1667,54010,6055,265 -
通常出荷日3日目3日目1日目1日目1日目1日目〜
材質再生ポリプロピレン再生ポリプロピレンポリプロピレン再生ポリプロピレン再生PP100%(蓋投入口:PP)再生PP100%(蓋投入口:PP)
詳細1本体+ふた本体+ふた本体+ふたゴミ袋止め付き分別表示シール付分別表示シール付
商品詳細種別ダストボックス(蓋付)ダストボックス(蓋付/グレー)--ダストボックスダストボックス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト