17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

[半透明]手提げ袋(30・45L)【1~30個入り】

[半透明]手提げ袋(30・45L)
通常単価(税別)
515790
税込単価
567869
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

半透明、取っ手付きでとっても便利なポリ袋。(高密度ポリエチレン製/30枚)

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品情報は型番EA995AF-21の情報となります。ご注意ください。

仕様

型番リスト

表示件数

容量

(L)

サイズ

商品詳細種別

最小発注数量
30
500×700×0.018mm
半透明手提げ袋(30L)
1個
45
650×800×0.02mm
半透明手提げ袋(45L)
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
515
( 567 )
1日目
790
( 869 )
1日目

詳細情報

基本情報

半透明、取っ手付きでとっても便利なポリ袋。(高密度ポリエチレン製/30枚)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[半透明]手提げ袋(30・45L)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
梱包用
4
満足度:4.0
軽いウエスなのを入れる袋として購入しました 薄いので耐久性はいまいちですが利用しています
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[半透明]手提げ袋(30・45L)
(透明)ごみ袋(120・150L)
折りコン用ポリ袋(半透明/100枚)
[半透明]ごみ袋(マチ付/150・300L)
ごみ袋(特厚/45・70L)
ごみ袋(マチ付/150・200L)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格515-1,710 -3,800660 -550 -2,280 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他ゴミ袋その他ゴミ袋ゴミ袋ゴミ袋
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)低密度ポリエチレン(LLDPE)ポリエチレン(PE)高密度ポリエチレン(HDPE)低密度ポリエチレン(LLDPE)その他
半透明透明半透明半透明-ホワイト
入数30枚10枚入100枚-10枚-
詳細1取っ手付タイプ透明袋折りたたみ式コンテナ用ポリ袋マチ付角底タイプ-マチ有
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト