ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ごみ袋(70・90L)【10個入り】
通常価格(税別):412円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
吸油マット2枚組(600×910)【2~20個入り】
通常価格(税別):2,592円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
[半透明]ポリ袋(マチなし/100枚)【100個入り】
通常価格(税別):2,550円~
通常出荷日:1日目
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):756円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L
通常価格(税別):4,214円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
(透明)ごみ袋(120・150L)【1~10個入り】
通常価格(税別):2,055円~
通常出荷日:1日目
三甲
サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L
通常価格(税別):3,015円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
[半透明]ごみ袋(マチ付/150・300L)
通常価格(税別):660円~
通常出荷日:1日目
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
![[半透明]ごみ袋(45~90L)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223007723231/223007723231_20231023102544.jpg)
・袋の底形状が星型に丸くなるので容器への出し入れがしやすい。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,304円 ( 1,434円 ) | 3日目 |
6,069円 ( 6,676円 ) | 3日目 |
7,975円 ( 8,773円 ) | 3日目 |

アズワン
ポリ袋(BOX入り)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ポリ袋(BOX入り)
4.6通常価格(税別):3,201円~

エスコ
ごみ袋(30~90L)
5通常価格(税別):760円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋 トラスコ中山
4.9通常価格(税別):964円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋(透明・厚地)
4.4通常価格(税別):1,491円~
![[半透明]手提げ袋(30・45L)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223007724041/223007724041_20230913143355.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[半透明]手提げ袋(30・45L)
4通常価格(税別):760円~

アズワン
ゴミ袋 透明/半透明 容量(L) 45~90
1通常価格(税別):699円~

日本サニパック
エコノプラスBOX(半透明)
4.8通常価格(税別):1,369円~

アズワン
アズラボクリーン袋
0通常価格(税別):5,181円~

エスコ
(透明)ごみ袋(120・150L)
0通常価格(税別):2,055円~