17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

433x630mm [ステンレス製]ごみかご

通常単価(税別)
23,127
税込単価
25,440
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…ステンレス(SUS304)・サイズ(上×下×高)mm…直径433×直径343×63...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 容量 (L)
    65
  • 用途
    メッシュタイプ
  • 重量
    2.5kg
  • 材質
    網:ステンレス(SUS304)(0.8×7×14mm)、脚:EVA樹脂
  • サイズ(上×下×高)mm
    Φ433×Φ343×630
  • メーカー型番
    DS-199-343-0
  • メーカー
    テラモト

型番:

EA995AA-27S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA995AA-27Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
65
用途
メッシュタイプ
重量
2.5kg
材質
網:ステンレス(SUS304)(0.8×7×14mm)、脚:EVA樹脂
サイズ(上×下×高)mm
Φ433×Φ343×630
メーカー型番
DS-199-343-0
メーカー
テラモト

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA995AA-27S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,127
( 25,440 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ステンレス(SUS304)
・サイズ(上×下×高)mm…直径433×直径343×630
・容量…65L
・重量…2.5kg
・サビに強いステンレス製なので、野外や海辺でも安心してお使いいただけます。
・70L用のポリ袋が使用できます。
・JAN:4548745450705

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

433x630mm [ステンレス製]ごみかごの型番EA995AA-27Sのページです。 型番EA995AA-27Sに関する仕様情報を記載しております。
433x630mm [ステンレス製]ごみかごのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
433x630mm [ステンレス製]ごみかご
グランドコーナー 丸ステン
265x296mm 収集缶(ステンレス製)
直径500×740mm/110Lごみかご
130x130x180mm ダストボックス(ステンレス製)
800x425x585mm ダストボックス(3分別)
メーカーエスコテラモトエスコエスコエスコエスコ
通常価格23,12720,682 -7,18020,1332,31010,600
通常出荷日1日目1日目〜2日目1日目1日目2日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱-ゴミ箱-ゴミ箱
容量(L)65--110-100
用途メッシュタイプ屋外用-メッシュタイプ-屋外用
重量2.5kg-約720g5.3kg約295g4.8kg
材質網:ステンレス(SUS304)(0.8×7×14mm)、脚:EVA樹脂-ステンレス本体:エキスパンドメタルPEコーティング、底:スチールPEコーティングステンレスポリプロピレン(再生樹脂)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト