ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ダストボックス(蓋付)

ダストボックス(蓋付) EA995AA-16A
通常単価(税別)
6,408
税込単価
7,049
通常出荷日:3日目

・スタッキング可能・片手で軽く押すだけで蓋が大きく開くのでゴミが捨てやすい設計になっています。

型番:

EA995AA-16A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA995AA-16Aの仕様・寸法情報

重量
1.5kg
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
容量
32L
サイズ(mm)
330×330×470(H)
商品詳細種別
ダストボックス(蓋付)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA995AA-16A

重量

容量

サイズ(mm)

最小発注数量
1.5kg
32L
330×330×470(H)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,408
( 7,049 )
3日目

詳細情報

基本情報

・スタッキング可能
・片手で軽く押すだけで蓋が大きく開くのでゴミが捨てやすい設計になっています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダストボックス(蓋付)の型番EA995AA-16Aのページです。 型番EA995AA-16Aに関する仕様情報を記載しております。
ダストボックス(蓋付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダストボックス(蓋付)
ダストボックス(蓋付)
ダストボックス(蓋付/グレー)
ダストボックス(蓋付/ブルー)
ダストボックス(蓋付/モスグリーン・イエロー)
45L ダストボックス
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,4085,194 -4,534 -6,1666,113 -7,540
通常出荷日3日目3日目3日目1日目3日目1日目
材質ポリプロピレン(再生樹脂)再生ポリプロピレン再生ポリプロピレンポリプロピレン再生ポリプロピレン再生ポリプロピレン
商品詳細種別ダストボックス(蓋付)ダストボックス(蓋付)ダストボックス(蓋付/グレー)-ダストボックス(蓋付/モスグリーン・イエロー)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました