ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

47.5L ダストボックス

47.5L ダストボックス EA995A-43
通常単価(税別)
4,760
税込単価
5,236
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…ポリプロピレン(再生樹脂)・ゴミを捨てやすい、屋根型スイングふたのダストボックス・...

詳細を確認

型番:

EA995A-43
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA995A-43の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
EA995A-43
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,760
( 5,236 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリプロピレン(再生樹脂)
・ゴミを捨てやすい、屋根型スイングふたのダストボックス
・本体とふたは別売です。
・容量…47.5L
・サイズ…419(W)×310(D)×553(H)mm
・ふた(EA995A-43F)セット時サイズ…419(W)×310(D)×690(H)mm
・重量…約1.9kg
・ふた(EA995A-43F)セット時重量…約2.3kg
・市販のポリ袋70L用が使用できます。
・本体のみです。
・ふた…EA995A-43F
・JAN:4548745626391

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

47.5L ダストボックスの型番EA995A-43のページです。 型番EA995A-43に関する仕様情報を記載しております。
47.5L ダストボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
47.5L ダストボックス
ダストボックス(36.0・47.5L)
21.5L ダストボックス
ラウンドブルートコンテナ 166.5L
ダストボックス
45L ダストボックス
メーカーエスコエスコエスコラバーメイド山崎産業エスコ
通常価格4,7605,541 -3,0658,31485,754 -7,540
通常出荷日3日目3日目1日目5日目9日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました