17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カップ回収用容器【1~500個入り】

通常単価(税別)
24,32625,844
税込単価
26,75928,428
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

・約14個(60g)で自動落下、約700個入ります。・残汁も処理できます。(4L)・専用袋は別売

    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • 重量

    • サイズ

    • 材質

    • 容量

    • 詳細1

    • 詳細2

    • 商品詳細種別

    • 投入口径

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数

    重量

    サイズ

    材質

    容量

    詳細1

    詳細2

    商品詳細種別

    投入口径

    最小発注数量
    5kg
    410×525×960(H)mm
    ポリプロピレン
    95L
    -
    -
    カップ回収用容器
    φ86mm
    1個
    -
    -
    -
    -
    EA995A-40用替袋
    500枚入り
    -
    -
    1パック

    500個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,844
    ( 28,428 )
    2日目
    24,326
    ( 26,759 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    ・約14個(60g)で自動落下、約700個入ります。
    ・残汁も処理できます。(4L)
    ・専用袋は別売

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    カップ回収用容器のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カップ回収用容器
    (回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-730
    (回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-340
    (回収用屑入) 分別回収ボックス SGR-120(窓付)
    (回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-730 青
    回収バスケットS 資源ゴミ回収ボックス
    メーカーエスコ山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業テラモト
    通常価格24,326-23,44916,61495,81523,44956,309
    通常出荷日2日目5日目14日目14日目5日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト