ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルリフトドレイン

通常単価(税別)
56,968円
税込単価
62,665円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・ロックリングで素早く高さの調整ができます・熱いエンジンオイルもOK!

    ご注意

    • 商品画像は使用例です。

    型番:

    EA992DB-10
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    EA992DB-10の仕様・寸法情報

    容量(ml)
    30000
    付属品
    自在キャスター(Φ60)
    全高
    927~1880mm
    商品詳細種別
    オイルリフトドレイン
    じょうごサイズ
    径:380mm
    -
    -

    絞り込み条件

    • 容量(ml)

    • 付属品

    • 全高

    • 商品詳細種別

    • じょうごサイズ

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA992DB-10

    容量

    (ml)

    付属品

    全高

    商品詳細種別

    じょうごサイズ

    最小発注数量
    30000
    自在キャスター(Φ60)
    927~1880mm
    オイルリフトドレイン
    径:380mm
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    56,968円
    ( 62,665円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    ・ロックリングで素早く高さの調整ができます
    ・熱いエンジンオイルもOK!

    ご注意

    • 商品画像は使用例です。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    オイルリフトドレインの型番EA992DB-10のページです。 型番EA992DB-10に関する仕様情報を記載しております。
    オイルリフトドレインのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オイルリフトドレイン
    オイルリフトドレン用替キャスター
    カラフルジョッキ替ノズル
    プランジャー缶 (JUSTRITE(R))J1シリーズ
    じょうご(ステンレス製/空気抜き構造)
    フルプラ 部品ジョッキ用50cmノズル
    メーカーエスコエスコトラスコ中山アズワンエスコフルプラ
    通常価格56,968円2,510円747円21,592円 -4,041円 -697円
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    注油器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました