17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

ろ過網(柄付・ステンレス製)

ろ過網(柄付・ステンレス製)
通常単価(税別)
1,350円~3,606円
税込単価
1,485円~3,967円
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

サイズ

線径

メッシュ数

目開

ハンドル長さ

ハンドル長

最小発注数量
124g
φ170×70(H)mm
0.36mm
16
1.23mm
100mm
100mm
1個
-
φ250×105(H)mm
0.36mm
16
1.23mm
135mm
135mm
1個
111g
φ170×70(H)mm
0.42mm
8
2.76mm
100mm
100mm
1個
233g
φ250×105(H)mm
0.42mm
8
2.76mm
135mm
135mm
1個
-
φ170×70(H)mm
0.42mm
12
1.7mm
100mm
100mm
1個
-
φ250×105(H)mm
0.42mm
12
1.7mm
135mm
135mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,428円
( 1,571円 )
3日目
2,406円
( 2,647円 )
3日目
1,350円
( 1,485円 )
3日目
2,235円
( 2,459円 )
3日目
1,428円
( 1,571円 )
3日目
3,606円
( 3,967円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ろ過網(柄付・ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ろ過網(柄付・ステンレス製)
ろ過網(柄付・ステンレス製)
ろ過網(ステンレス製)
リング付ろ過網(座付・ステンレス製)
すくい網(ステンレス製)
こし網(柄付・ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,350円-1,239円 -856円 -901円 -4,795円 -2,576円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(18-8)ステンレス(SUS304)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト