ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

洗浄かご・丸型(ステンレス製)

通常単価(税別)
4,667円~13,486円
税込単価
5,134円~14,835円
通常出荷日:3日目

エスコ 洗浄補助用品 洗浄かご・丸型(ステンレス製)。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

サイズ

詳細2

最小発注数量
130g
φ100×100(H)mm
-
1個
850g
φ270×270(H)mm
ハンドル2本付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,667円
( 5,134円 )
3日目
13,486円
( 14,835円 )
3日目

詳細情報

基本情報

エスコ 洗浄補助用品 洗浄かご・丸型(ステンレス製)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

洗浄かご・丸型(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
洗浄かご・丸型(ステンレス製)
洗浄かご・角型(ステンレス製)
ざる(ステンレス製)
部品洗浄ざる(ステンレス製/網底とんがりタイプ)
すくい網(ステンレス製/角)
洗浄ざる(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,667円-4,560円 -2,510円 -5,112円 -17,903円 -1,200円 -
通常出荷日3日目1日目3日目2日目〜1日目〜1日目
材質ステンレス(18-8)-ステンレス(18-8)ステンレス(18-8)--
線径0.8mm0.8mm0.4mm0.29mm1mm0.5mm
メッシュ数441430512
目開5mm5mm1.41mm0.55mm4mm1.62mm
詳細1ハンドルは折りたたみ式ハンドルは折りたたみ式HACCP対応商品網底とんがりタイプフック付-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト