ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

φ210x 82mm 洗浄ざる(ステンレス製)

φ210x 82mm 洗浄ざる(ステンレス製) EA992C-3A
通常単価(税別)
3,394
税込単価
3,733
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・サイズ…直径210×82mm・網目…16メッシュ・材質…ステンレス(18-8)・重量…2...

詳細を確認

型番:

EA992C-3A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA992C-3Aの仕様・寸法情報

重量
245g
サイズ
φ210×82mm
材質
ステンレス(18-8)
線径
0.4mm
メッシュ数
16
目開
1.19mm
用途
パーツの洗浄等に
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA992C-3A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,394
( 3,733 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…直径210×82mm
・網目…16メッシュ
・材質…ステンレス(18-8)
・重量…245g
・両サイドにハンドルが付いている為、水きりが楽です。
・用途…パーツの洗浄等に
・JAN:4548745142464

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

φ210x 82mm 洗浄ざる(ステンレス製)の型番EA992C-3Aのページです。 型番EA992C-3Aに関する仕様情報を記載しております。
φ210x 82mm 洗浄ざる(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ210x 82mm 洗浄ざる(ステンレス製)
210x120x 80mm かご(ステンレス製)
170x140/300mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)
洗浄ざる(ステンレス製)
ざる(ステンレス製)
洗浄かご・角型(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,3946,5731,9631,200 -2,510 -4,560 -
通常出荷日3日目3日目3日目1日目3日目1日目
重量245g460g----
サイズφ210×82mm210(L)×120(W)×80(H)mm170×140mm---
材質ステンレス(18-8)ステンレス(18-8)ステンレス(18-8)-ステンレス(18-8)-
線径0.4mm2mm0.4mm0.5mm0.4mm0.8mm
メッシュ数16-1412144
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました