17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

φ108x245mm オイル缶じょうご(フィルター付)

通常単価(税別)
15,084円
税込単価
16,592円
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…ポリエチレン・ろうと…外径108mm・ホースサイズ…直径25×245mm・適合品番...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 材質
    ポリエチレン
  • ノズル先端外径
    27mm
  • 商品詳細種別
    オイル缶じょうご(フィルター付)
  • ろうと
    外径108mm
  • ホースサイズ
    Φ25×245mm
  • 適合品番
    EA991JA-1A、-3A、-11A、-12A
  • 重量(g)
    300

型番:

EA992BJ-5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA992BJ-5の仕様・寸法情報

その他
オプション
材質
ポリエチレン
ノズル先端外径
27mm
商品詳細種別
オイル缶じょうご(フィルター付)
ろうと
外径108mm
ホースサイズ
Φ25×245mm
適合品番
EA991JA-1A、-3A、-11A、-12A
重量(g)
300

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA992BJ-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,084円
( 16,592円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリエチレン
・ろうと…外径108mm
・ホースサイズ…直径25×245mm
・適合品番…EA991JA-1A、-3A、-11A、-12A
・JAN:4518340391727

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ108x245mm オイル缶じょうご(フィルター付)の型番EA992BJ-5のページです。 型番EA992BJ-5に関する仕様情報を記載しております。
φ108x245mm オイル缶じょうご(フィルター付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ108x245mm オイル缶じょうご(フィルター付)
φ190x280mm じょうご(耐油プラスチック製)
直径160mmじょうご(フィルター付)
Φ160mm 細口じょうご(フレキノズル・網付・耐油)
φ90mm オフセットじょうご
直径200mmじょうご(フィルター付) EA992B-16
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格15,084円4,592円3,465円2,013円3,066円5,837円
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質ポリエチレンポリエチレン高密度ポリエチレン高密度ポリエチレンプラスチックじょうご:ブリキ、ノズル:高密度ポリエチレン、ホース:スチール
ノズル先端外径27mm12.7mm20mm13mm、19mm18mm18mm、22mm
商品詳細種別オイル缶じょうご(フィルター付)じょうごじょうご(フィルター付)細口じょうごオフセットじょうごじょうご(フィルター付)
ろうと外径108mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました