ファクトリーサプライ用品技術窓口

φ190x280mm じょうご(耐油プラスチック製)

通常単価(税別)
4,592円
税込単価
5,051円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・適合品番…EA991JA-1A、-3A、-11A、-12A・サイズ…12.7(外径)×2...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • サイズ
    12.7(外径)×286(長さ)mm
  • 材質
    ポリエチレン
  • ノズル先端外径
    12.7mm
  • 商品詳細種別
    じょうご
  • 適合品番
    EA991JA-1A、-3A、-11A、-12A
  • 重量(g)
    100

型番:

EA992BJ-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA992BJ-1の仕様・寸法情報

その他
オプション
サイズ
12.7(外径)×286(長さ)mm
材質
ポリエチレン
ノズル先端外径
12.7mm
商品詳細種別
じょうご
適合品番
EA991JA-1A、-3A、-11A、-12A
重量(g)
100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA992BJ-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,592円
( 5,051円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合品番…EA991JA-1A、-3A、-11A、-12A
・サイズ…12.7(外径)×286(長さ)mm
・材質…ポリエチレン
・外さなくても缶に注入できます。
・JAN:4518340189102

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ190x280mm じょうご(耐油プラスチック製)の型番EA992BJ-1のページです。 型番EA992BJ-1に関する仕様情報を記載しております。
φ190x280mm じょうご(耐油プラスチック製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ190x280mm じょうご(耐油プラスチック製)
φ108x245mm オイル缶じょうご(フィルター付)
φ160mmx430mm じょうご(フレキノズル・耐油)
Φ160mm 細口じょうご(フレキノズル・網付・耐油)
φ50-120mm/4個組 じょうご(耐油)
φ50-160mm/6個組 じょうご・網付(耐油)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,592円15,084円3,033円2,013円1,013円2,958円
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
サイズ12.7(外径)×286(長さ)mm-----
材質ポリエチレンポリエチレンじょうご・ノズル:高密度ポリエチレン、ホース:スチール高密度ポリエチレン高密度ポリエチレン高密度ポリエチレン
ノズル先端外径12.7mm27mm18mm13mm、19mm8.5mm、9mm、10mm、15mm8.5mm、9mm、10mm、15mm、16mm、22mm
商品詳細種別じょうごオイル缶じょうご(フィルター付)じょうご細口じょうごじょうご(耐油)じょうご
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました