17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

φ340mm ドラム缶じょうご

通常単価(税別)
26,241円
税込単価
28,865円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…本体:ポリエチレン、ねじ部:真鍮・ねじサイズ…2"NPT・直径…直径340mm・高...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 材質
    本体:ポリエチレン、ねじ部:真鍮
  • ねじサイズ
    2"NPT
  • 直径
    Φ340
  • 商品詳細種別
    ドラム缶じょうご
  • 高さ
    280mm

型番:

EA992B-340
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

型番材質仕様直径ねじサイズ高さ備考
EA992B-340本体: ポリエチレン
ねじ部: 真鍮
フィルターなし340mm2"NPT280mmふた付で南京錠で施錠可能です。(φ9mm)

使用方法・使用事例

使用事例

φ340mm ドラム缶じょうご 使用事例

EA992B-340の仕様・寸法情報

その他
オプション
材質
本体:ポリエチレン、ねじ部:真鍮
ねじサイズ
2"NPT
直径
Φ340
商品詳細種別
ドラム缶じょうご
高さ
280mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA992B-340
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,241円
( 28,865円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…本体:ポリエチレン、ねじ部:真鍮
・ねじサイズ…2"NPT
・直径…直径340mm
・高さ…280mm
・ふた付で南京錠で施錠可能です。(直径9mm)
・空気穴があるので、液体を注ぐときの跳ね返りがありません。
・JAN:4518340966772

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ340mm ドラム缶じょうごの型番EA992B-340のページです。 型番EA992B-340に関する仕様情報を記載しております。
φ340mm ドラム缶じょうごのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ340mm ドラム缶じょうご
φ90mm オフセットじょうご
φ160mmx430mm じょうご(フレキノズル・耐油)
Φ160mm 細口じょうご(フレキノズル・網付・耐油)
直径160mmじょうご(フィルター付)
直径58mmじょうご用フィルター
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格26,241円3,066円3,033円2,013円3,465円615円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質本体:ポリエチレン、ねじ部:真鍮プラスチックじょうご・ノズル:高密度ポリエチレン、ホース:スチール高密度ポリエチレン高密度ポリエチレンフィルター:真鍮、フィルター周り:ポリエチレン
ねじサイズ2"NPT-----
直径Φ34090mm160mm160mm160mm58mm
商品詳細種別ドラム缶じょうごオフセットじょうごじょうご細口じょうごじょうご(フィルター付)じょうご用フィルター
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました