17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ミスミ技術サポート窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ポリバケツ【1~5個入り】

ポリバケツ
通常単価(税別)
3,66010,580
税込単価
4,02611,638
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

・食品や飲み水の保存にも安心です。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

入数

容量

サイズ(mm)

詳細1

最小発注数量
φ315×285(H)mm
5個
15L
-
-
1パック

5個入り

φ315×285(H)mm
1個
15L
-
蓋付き
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,580
( 11,638 )
2日目
3,660
( 4,026 )
2日目

詳細情報

基本情報

・食品や飲み水の保存にも安心です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリバケツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリバケツ
目盛付バケツ(5個)
20L 目盛付ポリバケツ
TONBO セレクト吊手付ペールB-20フタ グレー
ステンバケツ
テラモト 仕切付きバケツ2 アウターバケツ用仕切板セット CE-447-102-6
メーカーエスコエスコエスコ新輝合成アズワンテラモト
通常価格3,660-6,009 -11,0623407,276 -6,715
通常出荷日2日目2日目2日目11日目1日目4日目
材質ポリエチレン本体:ポリエチレン・EVA、柄:ステンレス、グリップ:ポリプロピレンポリエチレン---
商品詳細種別ポリバケツ目盛付バケツ(5個)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト