ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

M6-M10 ・ R 1/8" グリースニップルセット

M6-M10 ・ R 1/8" グリースニップルセット EA991CX
通常単価(税別)
9,641
税込単価
10,605
通常出荷日:3日目

【商品仕様】<セット内容>…ねじサイズ(入数):6mm×P1.0(直)(10個)8mm×P1.0(直)...

詳細を確認

型番:

EA991CX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA991CXの仕様・寸法情報

材質詳細
亜鉛メッキ鋼
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA991CX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,641
( 10,605 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】<セット内容>…
ねじサイズ(入数):
6mm×P1.0(直)(10個)
8mm×P1.0(直)(10個)
10mm×P1.0(直)(10個)
R(PT)1/8"(直)(5個)
6mm×P1.0(45°)(5個)
8mm×P1.0(45°)(5個)
10mm×P1.0(45°)(5個)
6mm×P1.0(90°)(5個)
8mm×P1.0(90°)(5個)
10mm×P1.0(90°)(5個)
・材質…亜鉛メッキ鋼
・総重量…560g
・JAN:4518340117730

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M6-M10 ・ R 1/8" グリースニップルセットの型番EA991CXのページです。 型番EA991CXに関する仕様情報を記載しております。
M6-M10 ・ R 1/8" グリースニップルセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M6-M10 ・ R 1/8" グリースニップルセット
M6-M10 グリースニップルセット
M6-M10 グリースニップルセット EA991CX-41
UNF1/4"- G 1/8" グリースニップルセット
UNF1/4"-PTF1/8" グリースニップルセット
UNF1/4"-UNF5/16"-G 1/8" グリースニップルセット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,6416,1265,2314,95814,4975,728
通常出荷日3日目3日目1日目3日目2日目3日目
材質詳細亜鉛メッキ鋼合金鋼合金鋼合金鋼スチール(亜鉛メッキ)合金鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリスニップルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました