17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

500ml グリースポンプ フレキシブルホース付 ノズル長175mm EA991CB

500ml グリースポンプ フレキシブルホース付 ノズル長175mm

通常単価(税別)
8,413円
税込単価
9,254円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・容量…500ml・ノズル長…175mm・筒長…320mm・NLGI-1/2・EA991C...

詳細を確認
  • 種類
    グリスガン
  • 耐水性
    ×
  • 耐熱性
    ×
  • 耐食性
    ×
  • 耐アルカリ性
    ×
  • 耐寒性
    ×
  • 容量
    500ml
  • ノズル長
    175mm
  • 筒長
    320mm
  • 適用グリース
    カートリッジグリース、手詰めグリース
  • 吐出量(cm3/ストローク)
    1.6

型番:

EA991CB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

500ml グリースポンプ 取扱説明書

EA991CBの仕様・寸法情報

種類
グリスガン
耐水性
×
耐熱性
×
耐食性
×
耐アルカリ性
×
耐寒性
×
容量
500ml
ノズル長
175mm
筒長
320mm
適用グリース
カートリッジグリース、手詰めグリース
吐出量(cm3/ストローク)
1.6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA991CB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,413円
( 9,254円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量…500ml
・ノズル長…175mm
・筒長…320mm
・NLGI-1/2
・EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。
・対応するNLGIでもグリースによっては使用できない場合があります。
・JAN:4518340117723

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

500ml グリースポンプ フレキシブルホース付 ノズル長175mmの型番EA991CBのページです。 型番EA991CBに関する仕様情報を記載しております。
500ml グリースポンプ フレキシブルホース付 ノズル長175mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
500ml グリースポンプ フレキシブルホース付 ノズル長175mm
500ml グリースポンプ フレキシブルホース付 ノズル長150mm
500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)
500ml グリースポンプ EA991CJ
450ml グリースポンプ
400ml グリースガン
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,413円11,868円9,558円8,472円10,541円5,888円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類グリスガングリスガングリスガングリスガングリスガングリスガン
耐水性××××××
耐熱性××××××
耐食性××××××
耐アルカリ性××××××
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました