ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

パレットプーラージョウ

通常単価(税別)
22,899円
税込単価
25,189円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・最大開口幅…100mm・パレットは50mmのスペースがあるものに適合します。・全長…21...

詳細を確認

型番:

EA988DJ-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA988DJ-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
重量
2.2kg
材質詳細
スチール
商品詳細種別
パレットプーラージョウ
全長
215mm
最大開口幅
100mm
牽引能力
約900kg

型番リスト

表示件数
型番
EA988DJ-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,899円
( 25,189円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・最大開口幅…100mm
・パレットは50mmのスペースがあるものに適合します。
・全長…215mm
・牽引能力…約900kg
・重量…2.2kg
・木製パレット専用
・JAN:4518340164659

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パレットプーラージョウの型番EA988DJ-2のページです。 型番EA988DJ-2に関する仕様情報を記載しております。
パレットプーラージョウのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パレットプーラージョウ
1.0ton パレットプーラージョウ
コンパレッターF#1000-2(ボックスパレット)
パレット 1100×1100×120mm ポリプロピレン製 OD色
再生ポリプロピレン製パレット D4-1111-2
再生ポリプロピレン製パレット D2-055110
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格22,899円25,552円95,533円12,375円30,777円7,408円
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他パレットボックスパレットパレットパレット
その他オプションオプション----
重量2.2kg-51.4kg7.1kg15.2kg4kg
材質詳細スチール鉄PP+補強材(スチール)---
商品詳細種別パレットプーラージョウパレットプーラージョウ----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました