ファクトリーサプライ用品技術窓口

1.0ton 吊りフック(爪長さ65mm)

通常単価(税別)
4,596円
税込単価
5,056円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・地下鉄・下水工事等に使用される路上の覆工板専用の吊フックです。・使用荷重…1t・爪長さ…...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フック
  • 基本使用荷重 (t)
    1
  • 全長(mm)
    195
  • 爪長さ
    65mm
  • 重量(kg)
    0.75
  • メーカー
    三木ネツレン
  • 型番
    E2700
  • 商品名
    J型

型番:

EA987NC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA987NCの仕様・寸法情報

商品タイプ
フック
基本使用荷重(t)
1
全長(mm)
195
爪長さ
65mm
重量(kg)
0.75
メーカー
三木ネツレン
型番
E2700
商品名
J型

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA987NC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,596円
( 5,056円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・地下鉄・下水工事等に使用される路上の覆工板専用の吊フックです。
・使用荷重…1t
・爪長さ…65mm
・全長…195mm
・重量…0.75kg
・JAN:4518340116979

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.0ton 吊りフック(爪長さ65mm)の型番EA987NCのページです。 型番EA987NCに関する仕様情報を記載しております。
1.0ton 吊りフック(爪長さ65mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.0ton 吊りフック(爪長さ65mm)
1.5ton 吊りフック
1.0ton J型フック
1.0ton 吊りフック(爪長さ40mm)
3.0ton 吊フック
247mm フック(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,596円53,728円3,755円14,943円23,703円3,937円
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプフックフックフックフックフック-
基本使用荷重(t)11.5113-
全長(mm)195364176-358-
爪長さ65mm50mm80mm---
重量(kg)0.756.6-1.7--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました