17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

無傷引張りクランプ

通常単価(税別)
45,271円
税込単価
49,798円
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

・クランプする上下のパットに特殊機構があり、部材に傷をつけません。

  • 商品タイプ
    その他
  • クランプ幅 最小 (mm)
    0
  • 商品詳細種別
    無傷引張りクランプ

型番:

EA984DX-1.5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA984DX-1.5の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
基本使用荷重(t)
1.5
クランプ幅 最小(mm)
0
クランプ幅 最大(mm)
30
重量
4.3kg
全長
280mm
商品詳細種別
無傷引張りクランプ
-
-

絞り込み条件

  • 基本使用荷重(t)

  • クランプ幅 最大(mm)

  • 重量

  • 全長

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA984DX-1.5

基本使用荷重

(t)

クランプ幅 最大

(mm)

重量

全長

最小発注数量
1.5
30
4.3kg
280mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,271円
( 49,798円 )
2日目

詳細情報

基本情報

・クランプする上下のパットに特殊機構があり、部材に傷をつけません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無傷引張りクランプの型番EA984DX-1.5のページです。 型番EA984DX-1.5に関する仕様情報を記載しております。
無傷引張りクランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無傷引張りクランプ
竪吊クランプ
石材用クランプ
U字溝吊クランプ
竪吊・横吊兼用クランプ
鋼板竪吊クランプ(手動ロック式)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格45,271円41,164円 -37,728円 -20,846円 -36,912円 -55,004円 -
通常出荷日2日目1日目〜1日目〜2日目1日目〜1日目〜
商品タイプその他縦吊りクランプコンクリート製品用クランプU字溝用クランプその他縦吊りクランプ
クランプ幅 最小(mm)000-00
商品詳細種別無傷引張りクランプ竪吊クランプ石材用クランプU字溝吊クランプ竪吊・横吊兼用クランプ鋼板竪吊クランプ(手動ロック式)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました