17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

φ80x10mm/M6 接極子プレート EA984CM-26

φ80x10mm/M6 接極子プレート

通常単価(税別)
6,806円
税込単価
7,487円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・サイズ…直径80×10mm・適合ユニットサイズ…直径65mm・ネジサイズ…M6・材質…ス...

詳細を確認
  • サイズ
    φ80×10mm
  • ネジサイズ
    M6
  • 材質
    スチール
  • 適合ユニットサイズ
    φ65mm
  • 重量
    400g

型番:

EA984CM-26
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA984CM-26の仕様・寸法情報

サイズ
φ80×10mm
ネジサイズ
M6
材質
スチール
適合ユニットサイズ
φ65mm
重量
400g
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA984CM-26
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,806円
( 7,487円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…直径80×10mm
・適合ユニットサイズ…直径65mm
・ネジサイズ…M6
・材質…スチール
・重量…400g
・EA984CM-5と組み合わせて使用して下さい。
・JAN:4548745916911

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

φ80x10mm/M6 接極子プレートの型番EA984CM-26のページです。 型番EA984CM-26に関する仕様情報を記載しております。
φ80x10mm/M6 接極子プレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ80x10mm/M6 接極子プレート
φ50x 6mm/M4 接極子プレート
φ40x 5mm/M4 接極子プレート
φ65x 8mm/M5 接極子プレート
φ30x 4mm/M4 接極子プレート
電磁マグネットホルダー EA984CMシリーズ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,806円2,297円1,949円3,467円1,276円2,352円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目1日目〜
サイズφ80×10mmφ50×6mmφ40×5mmφ65×8mm--
ネジサイズM6M4M4M5M4-
材質スチールスチールスチールスチールスチール軟鋼(ニッケルメッキ)
適合ユニットサイズφ65mmφ40mmφ30/35mmφ50mmΦ25-
重量400g100g50g210g30g-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電磁ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました