ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

キーボックス(ダイヤル錠式)

キーボックス(ダイヤル錠式) EA983ZA-12
通常単価(税別)
7,430円
税込単価
8,173円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…本体:亜鉛ダイカストシャックル:スチール(焼入処理)ダイヤル部:亜鉛ダイカストアダ...

詳細を確認

型番:

EA983ZA-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA983ZA-12の仕様・寸法情報

重量
647g
材質
本体:亜鉛ダイカストシャックル:スチール(焼入処理)ダイヤル部:亜鉛ダイカストアダプター:ナイロン樹脂壁面取付用カバー:合成ゴム
クリアランス
ブラケット装着時:φ27mmブラケット未装着時:50×38mm(タテ×ヨコ)
アダプターサイズ
56×48×17(t)mm
アダプター内径
27mm
カードキーの収納できる目安
85×55mm
シャックル長
57mm
本体外寸
82×30×124(H)mm

型番リスト

表示件数
型番
EA983ZA-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,430円
( 8,173円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…本体:亜鉛ダイカスト
シャックル:スチール(焼入処理)
ダイヤル部:亜鉛ダイカスト
アダプター:ナイロン樹脂
壁面取付用カバー:合成ゴム
・本体外寸…82×30×124(H)mm
・シャックル長…57mm
・アダプターサイズ…56×48×17(t)mm
・アダプター内径…27mm
・カードキーの収納できる目安…85×55mm
・重量…647g
・カギの受け渡しにお使いください。
・防水加工はしておりません。
・収納力抜群。
・複数の鍵を一度に収納可能。
・取付方法は、ドアノブ・レバーに取付や壁にビス止の2通りに対応できます。
・レバーハンドル用アダプター付。
・レバーから外れる時にお使いください。(レバーの種類によっては会わないものもあります。)
・4桁ダイヤル式で番号設定が可能です。
・ダイヤルを回すと「0」でストップします。夜間等番号が確認しにくい場合でも、番号が合せやすくなっています。
・JAN:4548745782394

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キーボックス(ダイヤル錠式)の型番EA983ZA-12のページです。 型番EA983ZA-12に関する仕様情報を記載しております。
キーボックス(ダイヤル錠式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キーボックス(ダイヤル錠式)
キーボックス(可変ダイヤル錠式・緊急開錠キー付)
キーボックス(可変ダイヤル式) EA983ZA-11A
443x662x55mm キーボックス(可変ダイヤル/100本用)
95x70x131mm キーボックス(プッシュボタン式)
76x57x127mm キーボックス(プッシュボタン式)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,430円8,989円3,525円35,381円24,098円12,980円
通常出荷日3日目1日目3日目1日目1日目1日目
重量647g-約600g6.5kg1460g800g
材質本体:亜鉛ダイカストシャックル:スチール(焼入処理)ダイヤル部:亜鉛ダイカストアダプター:ナイロン樹脂壁面取付用カバー:合成ゴム本体:亜鉛ダイカストツル:スチール(焼入)キー:真鍮本体:亜鉛ダイカスト、シャックル:スチール(焼入処理)、ダイヤル:ポリカーボネイトスチール本体:亜鉛合金(焼付塗装)、保護カバー:TPE樹脂本体:亜鉛合金・ステンレス、ボタン:POM樹脂
クリアランスブラケット装着時:φ27mmブラケット未装着時:50×38mm(タテ×ヨコ)ブラケット装着時:φ27mmブラケット未装着時:50×38mm(タテ×ヨコ)----
アダプターサイズ56×48×17(t)mm-----
アダプター内径27mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました