ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

キーボックス(可変ダイヤル式) EA983ZA-11A

通常単価(税別)
3,525円
税込単価
3,878円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・サイズ…外寸:65(W)×34(D)×132(H)mm、内寸:約44(W)×22(D)×...

詳細を確認

型番:

EA983ZA-11A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA983ZA-11Aの仕様・寸法情報

重量
約600g
サイズ
外寸:65(W)×34(D)×132(H)mm、内寸:約44(W)×22(D)×105(H)mm
材質
本体:亜鉛ダイカスト、シャックル:スチール(焼入処理)、ダイヤル:ポリカーボネイト
ツル径
8mm
クリアランス(タテ×ヨコ)
45×38mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA983ZA-11A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,525円
( 3,878円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…外寸:65(W)×34(D)×132(H)mm、内寸:約44(W)×22(D)×105(H)mm
・クリアランス(タテ×ヨコ)…45×38mm
・ツル径…8mm
・重量…約600g
・材質…本体:亜鉛ダイカスト、シャックル:スチール(焼入処理)、ダイヤル:ポリカーボネイト
・番号設定可(4桁ダイヤル式)
・カギ管理、受け渡しに
・小型ながら収納力抜群で大きな鍵も入ります
・本体内部にカギ紛失防止用のフック付
・JAN:4548745143089

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キーボックス(可変ダイヤル式) EA983ZA-11Aの型番EA983ZA-11Aのページです。 型番EA983ZA-11Aに関する仕様情報を記載しております。
キーボックス(可変ダイヤル式) EA983ZA-11Aのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
重要資料管理に
4
満足度:4.0
重要な資料管理棚のセキュリティ用に使いました。 カギだと失くすことがあるのでダイヤル式を選びました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キーボックス(可変ダイヤル式) EA983ZA-11A
68mm キーボックス(可変ダイアル式) EA983ZA-26
443x662x55mm キーボックス(可変ダイヤル/100本用)
420x450x70mm キーボックス(テンキー式/40本用)
120x50x156mmキーボックス
310X80mm カードキー用キーハンガー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,525円6,477円35,381円33,557円9,634円2,263円
通常出荷日3日目1日目1日目2日目2日目3日目
重量約600g-6.5kg11kg約920g190g
サイズ外寸:65(W)×34(D)×132(H)mm、内寸:約44(W)×22(D)×105(H)mm外寸:77(W)×45(D)×132(H)mm、内寸:688(W)×25(D)×110(H)mm---310×80mm
材質本体:亜鉛ダイカスト、シャックル:スチール(焼入処理)、ダイヤル:ポリカーボネイト本体:亜鉛合金、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)スチールスチール-ABS樹脂
ツル径8mm7.93mm--Φ13mm-
クリアランス(タテ×ヨコ)45×38mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました