ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全ベスト・LED ショート丈タイプ シーバーフックとポケット(左胸)付

通常単価(税別)
5,264円
税込単価
5,790円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・特長…・業界初のショート丈タイプ。 ・着丈が短いので、墜落制止用器具などをつけても邪魔になりません。...

詳細を確認
  • 着丈 (cm)
    50
  • 胴回り (cm)
    約100~130
  • 重量
    約400g
  • 用途
    警備・交通誘導などに
  • 光源
    LED×20個
  • ウエスト
    約100~130cm(マジックテープで調整可能)
  • テープ幅
    60mm
  • 詳細1
    フリーサイズ

型番:

EA983R-67
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA983R-67の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全ベスト
本体材質
ナイロンメッシュ
反射材
PVC
色
ネイビーメッシュ地/白反射
LED有無
有
着丈(cm)
50
胴回り(cm)
約100~130
反射材有無
有
重量
約400g
電源
単3電池×2個(別売)
材質詳細
反射材:塩化ビニール、メッシュ:ナイロンメッシュ
用途
警備・交通誘導などに
光源
LED×20個
ウエスト
約100~130cm(マジックテープで調整可能)
テープ幅
60mm
耐寒温度
-10℃対応反射テープ使用
詳細1
フリーサイズ
-
-

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 本体材質

  • 反射材

  • 色

  • LED有無

  • 反射材有無

  • 電源

  • 材質詳細

  • 耐寒温度

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA983R-67

商品タイプ

本体材質

反射材

色

LED有無

反射材有無

電源

材質詳細

耐寒温度

最小発注数量
安全ベスト
ナイロンメッシュ
PVC
ネイビーメッシュ地/白反射
有
有
単3電池×2個(別売)
反射材:塩化ビニール、メッシュ:ナイロンメッシュ
-10℃対応反射テープ使用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,264円
( 5,790円 )
1日目

詳細情報

基本情報


・特長…・業界初のショート丈タイプ。 ・着丈が短いので、墜落制止用器具などをつけても邪魔になりません。 ・腰にもLEDがついているので横からも見えやすく、視認性バツグンです。 ・シーバーフックとポケット(左胸)が付いています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全ベスト・LED ショート丈タイプ シーバーフックとポケット(左胸)付の型番EA983R-67のページです。 型番EA983R-67に関する仕様情報を記載しております。
安全ベスト・LED ショート丈タイプ シーバーフックとポケット(左胸)付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全ベスト・LED ショート丈タイプ シーバーフックとポケット(左胸)付
多機能ベスト光るんです ショート丈
安全ベスト・LED 前面とサイドにマジックテープ付
安全ベスト・LED 二重構造メッシュ素材使用
防犯ベスト 左胸、背中に透明の差込ポケット付
LED安全ベスト 寒冷地仕様
メーカーエスコミズケイエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,264円7,845円5,936円 -3,173円1,930円 -3,377円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
着丈(cm)50505860.55240(ショート丈)
胴回り(cm)約100~130-約95~125(マジックテープで調整可能)約88~123約90~130-
重量約400g-約465g約250g約190g-
用途警備・交通誘導などに-警備・交通誘導などに警備、交通誘導など警備・交通誘導、地域のパトロール、様々なイベントに-
光源LED×20個-LED球×24個LED×16個--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました