17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

248x35mmx1m ケーブルプロテクター(黒/黄)

通常単価(税別)
25,39424,142
税込単価
27,93326,556
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・全長…1m・サイズ…248(W)×35(H)mm・内部開口サイズ…76×19(H)mm・...

詳細を確認

型番:

EA983PL-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:ABS樹脂
  • 適合ケーブル径:φ19mm以下

使用方法・使用事例

使用事例

248x35mmx1m ケーブルプロテクター(黒/黄)  使用事例

EA983PL-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他クッション
材質
その他
黄/黒
縦×横×高さ (mm)
1000×248×35
付属品
なし
重量
2.7kg
材質詳細
ABS樹脂
商品詳細種別
ケーブルプロテクター
内部開口サイズ
76×19(H)mm
参考耐荷重
約6t
適合ケーブル径
19mm以下
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA983PL-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,39424,142
( 26,556 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…1m
・サイズ…248(W)×35(H)mm
・内部開口サイズ…76×19(H)mm
・重量…2.7kg
・参考耐荷重…約6t
・色…黒/黄
・JAN:4518340966086

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

248x35mmx1m ケーブルプロテクター(黒/黄)の型番EA983PL-11のページです。 型番EA983PL-11に関する仕様情報を記載しております。
248x35mmx1m ケーブルプロテクター(黒/黄)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
248x35mmx1m ケーブルプロテクター(黒/黄)
50mmx2m クッションテープ
50x26x400mm クッションガード(黄/2本)
55x 8x890mm クッションガード
60x50x900mm トラクッションガード(2本)
27x27x1820mm スポンジコーナーガード
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格25,3948501,730 -2,350 -3,7301,380
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプその他クッションクッションテープその他クッションシートタイプクッションパイプタイプクッションコーナタイプクッション
材質その他発泡ポリエチレンNBR(発泡ゴム)NBR(発泡ゴム)NBR(発泡ゴム)その他
黄/黒---黄/黒-
縦×横×高さ (mm)1000×248×3550×2000×4---27×27×1820
付属品なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト